SFS FN 2111 399562 Senkschraube DIN 7991 Stahl 10.9 schwarz M8x30
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
diverse_formen_innensechskant
DIN 7991
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/diverse_formen_innensechskant/din_7991/st/din_7991_s10_9_sw_fn2111.prj},{NB=SFS FN 2111 399562 Senkschraube DIN 7991 Stahl 10.9 schwarz M8x30},{ARTNR=399562},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=10.9},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=2111},{D=8.000},{D3=6.466},{P=1.250},{L=30.000},{LS=4.900},{LG=8.200},{AL=90.000},{DK=16.000},{DS=8.000},{K=4.400},{R=0.000},{S=5.000},{T=3.500},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 246
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2111 - 10.9, schwarz - Hexagon socket countersunk head screws
Bill of material
SFS FN 2111 399562 Senkschraube DIN 7991 Stahl 10.9 schwarz M8x30
ARTNR
Artikelnummer
399562
399562
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
10.9
OBERFLAECHE
Surface
schwarz
VERPACKUNG
Packaging
100
100
SFSNR
SFS - Nr.
2111
D
Nominal thread diameter
8.000
8.000
mm
D3
Nominal core diameter
6.466
6.466
mm
P
Pitch of bolt
1.250
1.250
mm
L
Nominal length
30.000
30.000
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
8.200
8.200
mm
AL
Countersink angle
90.000
90.000
mm
DK
Head diameter
16.000
16.000
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank
8.000
8.000
mm
K
Head height
4.400
4.400
mm
R
Transition radius under head
0.000
0.000
mm
S
Width accross flats
5.000
5.000
mm
T
Depth of the driving feature
3.500
3.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청