SFS FN 116 118113 Zylinderschraube DIN 912 Stahl 8.8 schwarz M10x150
SFS Group Schweiz AG
1 Innenantrieb Stahl
zylinderschrauben_innensechskant
DIN 912
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/innenantrieb_stahl/zylinderschrauben_innensechskant/din_912/st/din_912_s8_8_schwarz_fn116.prj},{NB=SFS FN 116 118113 Zylinderschraube DIN 912 Stahl 8.8 schwarz M10x150},{ARTNR=118113},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=116},{GEW=0},{D=10.000},{D3=8.160},{P=1.500},{L=150.000},{BX=32.000},{DK=16.000},{DA=11.200},{DS=10.000},{E=9.150},{F=1.020},{K=10.000},{R=0.400},{S=8.000},{T=5.000},{V=1.000},{DW=15.330},{W=4.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 287
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 912 (ISO 4762) - FN 116 - 8.8, schwarz - Cylinder head screws cap screws
Bill of material
SFS FN 116 118113 Zylinderschraube DIN 912 Stahl 8.8 schwarz M10x150
ARTNR
Artikelnummer
118113
118113
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
8.8
OBERFLAECHE
Surface
schwarz
VERPACKUNG
Packaging
50
50
SFSNR
SFS - Nr.
116
D
Nominal thread diameter
10.000
10.000
mm
D3
Nominal core diameter
8.160
8.160
mm
P
Pitch of bolt
1.500
1.500
mm
L
Nominal length
150.000
150.000
mm
B
Thread lenght
32.000
32.000
mm
LS
Shank length
110.500
110.500
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
118.000
118.000
mm
DK
Head diameter
16.000
16.000
mm
DA
Transition diameter
11.200
11.200
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank
10.000
10.000
mm
E
Counterbore diameter of Inbus
9.150
9.150
mm
F
Distance
1.020
1.020
mm
K
Head height
10.000
10.000
mm
R
Transition radius under head
0.400
0.400
mm
S
Width across flats
8.000
8.000
mm
T
Depth of the driving feature
5.000
5.000
mm
V
Chamfer
1.000
1.000
mm
DW
Diameter of the bearing face
15.330
15.330
mm
W
Rest head height
4.000
4.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청