Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 546 - FN 8242 - 5, verzinkt blau - Sloted round nuts
Bill of material
SFS FN 8242 115455 Schlitzmutter DIN 546 Stahl 5 verzinkt blau M5
ARTNR
Order number
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
5
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
SFSNR
SFS - Nr.
8242
D
Nominal thread diameter
mm
D1
Core thread diameter
mm
P
Pitch of bolt
mm
M
Overall hight
mm
DW
Diameter of the bearing face
mm
N
Groove widthness
mm
T
Slot depth
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés