SFS FN 8242 115455 Schlitzmutter DIN 546 Stahl 5 verzinkt blau M5
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Diverse Muttern
DIN 546
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/diverse_muttern/din_546/st/din_546_a2k_fn8242.prj},{NB=SFS FN 8242 115455 Schlitzmutter DIN 546 Stahl 5 verzinkt blau M5},{ARTNR=115455},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=5},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=8242},{D=5.000},{D1=4.134},{P=0.800},{M=4.200},{DW=9.000},{N=2.000},{T=1.700},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 546 - FN 8242 - 5, verzinkt blau - Sloted round nuts
Bill of material
SFS FN 8242 115455 Schlitzmutter DIN 546 Stahl 5 verzinkt blau M5
ARTNR
Order number
115455
115455
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
5
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
1000
1000
SFSNR
SFS - Nr.
8242
D
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
D1
Core thread diameter
4.134
4.134
mm
P
Pitch of bolt
0.800
0.800
mm
M
Overall hight
4.200
4.200
mm
DW
Diameter of the bearing face
9.000
9.000
mm
N
Groove widthness
2.000
2.000
mm
T
Slot depth
1.700
1.700
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD
Genera CAD
Genera PDF Datasheet
Richiesta d'Offerta