SFS FN 180 145076 Einschraubmutter DIN 7965 Stahl verzinkt blau M6x15
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Einschraubmuttern und Gewindebuchsen
DIN 7965
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/esm_und_gewindebuchsen/din_7965/st/din_7965_a2k_fn180.prj},{NB=SFS FN 180 145076 Einschraubmutter DIN 7965 Stahl verzinkt blau M6x15},{ARTNR=145076},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=180},{GEW=M6},{D=6.000},{D1=4.917},{P=1.000},{M=15.000},{D2=12.000},{D3=9.500},{D4=7.500},{D5=10.500},{H=4.000},{L2=9.000},{N=2.000},{T=3.000},{Z=1.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 7965 - FN 180 - verzinkt blau - Screwed inserts
Bill of material
SFS FN 180 145076 Einschraubmutter DIN 7965 Stahl verzinkt blau M6x15
ARTNR
Order number
145076
145076
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
100
SFSNR
SFS - Nr.
180
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
D1
Core thread diameter
4.917
4.917
mm
P
Pitch of bolt
1.000
1.000
mm
M
Overall hight
15.000
15.000
mm
D2
Diameter
12.000
12.000
mm
D3
Diameter
9.500
9.500
mm
D4
Diameter
7.500
7.500
mm
D5
Diameter
10.500
10.500
mm
H
Distance
4.000
4.000
mm
L2
Depth
9.000
9.000
mm
N
Width of slot
2.000
2.000
mm
T
Distance
3.000
3.000
mm
Z
Distance
1.000
1.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청