SFS FN 1962 120202 Schweissmutter DIN 928 Stahl blank M6
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Schweissmuttern
DIN 928
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/schweissmuttern/din_928/st/din_928_bl_1962.prj},{NB=SFS FN 1962 120202 Schweissmutter DIN 928 Stahl blank M6},{ARTNR=120202},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=1962},{D=6.000},{D1=4.917},{P=1.000},{B=1.200},{D2=7.500},{D3=6.300},{D4=9.100},{E=13.000},{H1=0.800},{H2=0.700},{M=5.000},{S=10.000},{NENN=M6},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 928 - FN 1962 - blank - Squere weld nuts
Bill of material
SFS FN 1962 120202 Schweissmutter DIN 928 Stahl blank M6
ARTNR
Order number
120202
120202
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
blank
VERPACKUNG
Packaging
1000
1000
SFSNR
SFS - Nr.
1962
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
D1
Core thread diameter
4.917
4.917
mm
P
Pitch of bolt
1.000
1.000
mm
B
Abstand
1.200
1.200
mm
D2
Durchmesser
7.500
7.500
mm
D3
Durchmesser
6.300
6.300
mm
D4
Durchmesser
9.100
9.100
mm
E
Width across corners
13.000
13.000
mm
H1
Abstand
0.800
0.800
mm
H2
Abstand
0.700
0.700
mm
M
Abstand
5.000
5.000
mm
S
Width accross flats
10.000
10.000
mm
NENN
Identification
M6
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청