SFS FN 245 140611 Sechskantmutter DIN 6923 Stahl 8 verzinkt blau M8
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sicherungsmuttern
DIN 6923
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sicherungsmuttern/din_6923/st/din_6923_a2k_fn245.prj},{NB=SFS FN 245 140611 Sechskantmutter DIN 6923 Stahl 8 verzinkt blau M8},{ARTNR=140611},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=245},{NENN=M8},{D=8.000},{D1=6.647},{P=1.250},{C=1.200},{DA=8.000},{DC=17.900},{DW=15.800},{M=8.000},{S=13.000},{R=0.480},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 6923 (ISO 4161) - FN 245 - 8, verzinkt blau - Hexagon nuts with flange
Bill of material
SFS FN 245 140611 Sechskantmutter DIN 6923 Stahl 8 verzinkt blau M8
ARTNR
Artikelnummer
140611
140611
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
8
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
1000
1000
SFSNR
SFS - Nr.
245
NENN
Identification
M8
M8
D
Nominal thread diameter
8.000
8.000
mm
D1
Core thread diameter
6.647
6.647
mm
P
Pitch of bolt
1.250
1.250
mm
C
Flange thickness
1.200
1.200
mm
DA
Outer diameter thread chamfer
8.000
8.000
mm
DC
Flange diameter
17.900
17.900
mm
DW
Diameter of the washer face
15.800
15.800
mm
M
Overall hight
8.000
8.000
mm
S
Width accross flats
13.000
13.000
mm
R
Radius
0.480
0.480
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청