SFS FN 225 125319 Sechskantmutter DIN 980 Stahl 8 verzinkt blau V M6
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sicherungsmuttern
DIN 980 V
Steel
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sicherungsmuttern/din_980_v/st/din_980_v_a2k_225.prj},{NB=SFS FN 225 125319 Sechskantmutter DIN 980 Stahl 8 verzinkt blau V M6},{ARTNR=125319},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=225},{NENN=V M6},{D=6.000},{D1=4.917},{P=1.000},{M=6.000},{S=10.000},{EOL=EOL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 980 V (ISO 7042) - FN 225 - 8, verzinkt blau - Prevailing torque type hexagon nuts, all metal nuts, form V
Bill of material
SFS FN 225 125319 Sechskantmutter DIN 980 Stahl 8 verzinkt blau V M6
ARTNR
Artikelnummer
125319
125319
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
8
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
1000
1000
SFSNR
SFS - Nr.
225
NENN
Identification
V M6
V M6
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
D1
Core thread diameter
4.917
4.917
mm
P
Pitch of bolt
1.000
1.000
mm
M
Overall hight
6.000
6.000
mm
S
Width accross flats
10.000
10.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청