SFS FN 263 112847 Sechskant-Sperrzahnmutter Stahl 8 schwarz M6
SFS Group Schweiz AG
3 Muttern Stahl, Gewindeeinsätze
Sicherungsmuttern
FN 263
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/muttern_stahl/sicherungsmuttern/fn_263/st/fn263_schwarz.prj},{NB=SFS FN 263 112847 Sechskant-Sperrzahnmutter Stahl 8 schwarz M6},{ARTNR=112847},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=8},{OBERFLAECHE=schwarz},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=263},{NENN=M6},{D=6.000},{D1=4.917},{P=1.000},{DC=14.250},{M=3.300},{H=5.500},{S=10.000},{C=1.100},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN 263 - 8, schwarz - Sechskant-Sperrzahnmuttern, Tensilock
Bill of material
SFS FN 263 112847 Sechskant-Sperrzahnmutter Stahl 8 schwarz M6
ARTNR
Order number
112847
112847
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
8
OBERFLAECHE
Surface
schwarz
VERPACKUNG
Packaging
500
500
SFSNR
SFS - Nr.
263
NENN
Identification
M6
M6
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
D1
Nominal core diameter
4.917
4.917
mm
P
Pitch of bolt
1.000
1.000
mm
DC
Flange diameter
14.250
14.250
mm
M
Height
3.300
3.300
mm
H
Overall hight
5.500
5.500
mm
S
Width across flats
10.000
10.000
mm
C
Flange thickness
1.100
1.100
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청