SFS FN 818 294289 Augenschraube DIN 444 rostfreier Stahl rostfrei A4 B12x60
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
grobschrauben
DIN 444 B
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/grobschrauben/din_444_b/rs/din_444_b_a4_fn818.prj},{NB=SFS FN 818 294289 Augenschraube DIN 444 rostfreier Stahl rostfrei A4 B12x60},{ARTNR=294289},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A4},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=818},{FORM=B},{NENN1=0},{D=12.000},{D3=9.853},{P=1.750},{L=60.000},{AUSF=},{X=4.300},{DA=12.000},{DK=25.000},{R=6.000},{S=14.000},{B1=30.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 444 B - FN 818 - rostfrei A4 - Eye bolts, form B
Bill of material
SFS FN 818 294289 Augenschraube DIN 444 rostfreier Stahl rostfrei A4 B12x60
ARTNR
Order number
294289
294289
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei A4
VERPACKUNG
Packaging
25
25
SFSNR
SFS - Nr.
818
D
Nominal thread diameter
12.000
12.000
mm
D3
Nominal core diameter
9.853
9.853
mm
P
Pitch of bolt
1.750
1.750
mm
L
Nominal length
60.000
60.000
mm
AUSF
Version
Standard
Thread to eye
Standard
Thread to eye
B
Thread lenght
30.000
30.000
mm
X
Length of the thread run-out
4.300
4.300
mm
DA
Transition diameter
12.000
12.000
mm
DK
Orb diameter
25.000
25.000
mm
R
Transition radius under head
6.000
6.000
mm
S
Width accross flats
14.000
14.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청