SFS FN 218 133065 Gewindestange DIN 975 rostfreier Stahl rostfrei A4 M12
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
grobschrauben
DIN 975
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2022. 11. 15. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/grobschrauben/din_975/rs/din_975_a4_fn218.prj},{NB=SFS FN 218 133065 Gewindestange DIN 975 rostfreier Stahl rostfrei A4 M12x1000},{ARTNR=133065},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A4},{VERPACKUNG=1},{SFSNR=218},{DD=0},{D=12.000},{D3=9.853},{P=1.750},{L=1000},{EOL=EOL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 975 - FN 218 - rostfrei A4 - Threaded control rods
Bill of material
SFS FN 218 133065 Gewindestange DIN 975 rostfreier Stahl rostfrei A4 M12
ARTNR
Order number
133065
133065
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei A4
VERPACKUNG
Packaging
1
1
SFSNR
SFS - Nr.
218
D
Nominal thread diameter
12.000
12.000
mm
D3
Nominal core diameter
9.853
9.853
mm
P
Pitch of bolt
1.750
1.750
mm
L
Nominal length
mm
값 입력 L
Nominal length
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청