SFS FN 149 114687 Sechskantmutter DIN 439 rostfreier Stahl rostfrei A2 BM8
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Nuts
DIN 439 B
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/muttern/din_439_b/rs/din_439_b_a2_fn149.prj},{NB=SFS FN 149 114687 Sechskantmutter DIN 439 rostfreier Stahl rostfrei A2 BM8},{ARTNR=114687},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=149},{NENN1=M8},{D=8.000},{D1=6.647},{P=1.250},{M=4.000},{S=13.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 439 B (ISO 4035) - FN 149 - rostfrei A2 - Hexagon thin nuts, form B
Bill of material
SFS FN 149 114687 Sechskantmutter DIN 439 rostfreier Stahl rostfrei A2 BM8
ARTNR
Artikelnummer
114687
114687
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei A2
VERPACKUNG
Packaging
100
100
SFSNR
SFS - Nr.
149
D
Nominal thread diameter
8.000
8.000
mm
D1
Core thread diameter
6.647
6.647
mm
P
Pitch of bolt
1.250
1.250
mm
M
Overall hight
4.000
4.000
mm
S
Width accross flats
13.000
13.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청