Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 934 (ISO 4032) - FN 1964 - rostfrei A2 - Sechskantmuttern, metrisches Linksgewinde
Bill of material
SFS FN 1964 139245 Sechskantmutter DIN 934 rostfreier Stahl rostfrei A2 M6
ARTNR
Artikelnummer
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei A2
VERPACKUNG
Packaging
SFSNR
SFS - Nr.
1964
NENN
Identification
D
Nominal thread diameter
mm
D1
Core thread diameter
mm
P
Pitch of bolt
mm
D2
Diameter
mm
E
Width across corners
mm
M
Overall hight
mm
S
Width accross flats
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés