SFS FN 8260 125306 Sechskantmutter DIN 980 rostfreier Stahl rostfrei A2 V M6
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Nuts
DIN 980 V
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/muttern/din_980_v/rs/din_980_v_a2_8260.prj},{NB=SFS FN 8260 125306 Sechskantmutter DIN 980 rostfreier Stahl rostfrei A2 V M6},{ARTNR=125306},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=8260},{NENN=V M6},{D=6.000},{D1=4.917},{P=1.000},{M=6.000},{S=10.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 980 V (ISO 7042) - FN 8260 - rostfrei A2 - Prevailing torque type hexagon nuts, all metal nuts, form V
Bill of material
SFS FN 8260 125306 Sechskantmutter DIN 980 rostfreier Stahl rostfrei A2 V M6
ARTNR
Artikelnummer
125306
125306
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei A2
VERPACKUNG
Packaging
200
200
SFSNR
SFS - Nr.
8260
NENN
Identification
V M6
V M6
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
D1
Core thread diameter
4.917
4.917
mm
P
Pitch of bolt
1.000
1.000
mm
M
Overall hight
6.000
6.000
mm
S
Width accross flats
10.000
10.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청