SFS FN 396 152586 Senkschraube ISO 7046-1 rostfreier Stahl rostfrei A2 M4x40-H
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
schlitz_kreuzschlitz
ISO 7046 H
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/schlitz_kreuzschlitz/iso_7046_h/rs/iso_7046_1_h_a2_fn396.prj},{NB=SFS FN 396 152586 Senkschraube ISO 7046-1 rostfreier Stahl rostfrei A2 M4x40-H},{ARTNR=152586},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=396},{D=4.000},{D3=3.141},{P=0.700},{L=40.000},{A=1.400},{DF=3.545},{DK=8.400},{K=2.700},{R=1.000},{X=1.750},{M=4.600},{V=1.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 75
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
ISO 7046-1 H (DIN 965 A) - FN 396 - rostfrei A2 - Countersunk flat head screws, style H - Product class A - Part 1 : Property class 4.8
Bill of material
SFS FN 396 152586 Senkschraube ISO 7046-1 rostfreier Stahl rostfrei A2 M4x40-H
ARTNR
Order number
152586
152586
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei A2
VERPACKUNG
Packaging
500
500
SFSNR
SFS - Nr.
396
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D3
Nominal core diameter
3.141
3.141
mm
P
Pitch of bolt
0.700
0.700
mm
L
Nominal length
40.000
40.000
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.400
1.400
mm
B
Thread length
35.900
35.900
mm
DK
Head diameter
8.400
8.400
mm
K
Head height
2.700
2.700
mm
R
Transition radius under head
1.000
1.000
mm
M
Wing diameter of cross recesses
4.600
4.600
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청