SFS FN 653 125524 Federscheibe DIN 137 rostfreier Stahl rostfrei A2 B8
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Fuse links
DIN 137 B
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/sicherungselemente/din_137_b/rs/din_137_b_a2_fn653.prj},{NB=SFS FN 653 125524 Federscheibe DIN 137 rostfreier Stahl rostfrei A2 B8},{ARTNR=125524},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=653},{D=8.000},{DA=8.400},{DW=15.000},{S=0.800},{H=1.500},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 137 B - FN 653 - rostfrei A2 - Lock washers, corrugated
Bill of material
SFS FN 653 125524 Federscheibe DIN 137 rostfreier Stahl rostfrei A2 B8
ARTNR
Artikelnummer
125524
125524
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei A2
VERPACKUNG
Packaging
500
500
SFSNR
SFS - Nr.
653
D
Nominal size
8.000
8.000
mm
DA
Transition diameter
8.400
8.400
mm
DW
Diameter of the bearing face
15.000
15.000
mm
S
Height
0.800
0.800
mm
H
Height
1.500
1.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6797 A - FN 548 - verzinkt blau - Tooth lock washers, form A
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 137 A - FN 559 - verzinkt blau - Lock washers
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 6797 J - FN 674 - rostfrei A2 - Tooth lock washers, form J
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 137 B - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
Reference 62517 - curved spring washer - DIN 137 B - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 7349 - Washers for bolts with heavy style spring pins
Fabory
13.02.2023
W000A011 - Steel Circle washer JIS(Hashimoto Ironworks)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
DIN 137 B - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
K0869 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
KIPP
27.05.2024
BN 678 - Waved spring washers (DIN 137 B), stainless steel A2 / 1.4310
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 137 A - FN 654 - rostfrei A2 - Lock washers
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
07304 - Spring washers DIN 137 B
norelem
30.05.2024
PACK-WVWS - Wave Washers
Misumi
03.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청