SFS FN 551 135328 Faecherscheiben DIN 6798 rostfreier Stahl rostfrei A4 A6.4
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
Fuse links
DIN 6798 A
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/sicherungselemente/din_6798_a/rs/din_6798_a_a4_fn551.prj},{NB=SFS FN 551 135328 Faecherscheiben DIN 6798 rostfreier Stahl rostfrei A4 A6.4},{ARTNR=135328},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A4},{VERPACKUNG=1000},{SFSNR=551},{D=6.000},{DA=6.400},{DW=11.000},{H=0.700},{N=12.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 6798 A - FN 551 - rostfrei A4 - Fächerscheiben, Form A
Bill of material
SFS FN 551 135328 Faecherscheiben DIN 6798 rostfreier Stahl rostfrei A4 A6.4
ARTNR
Artikelnummer
135328
135328
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei A4
VERPACKUNG
Packaging
1000
1000
SFSNR
SFS - Nr.
551
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
DA
Transition diameter
6.400
6.400
mm
DW
Diameter of the bearing face
11.000
11.000
mm
H
Height
0.700
0.700
mm
N
Number of tooth
12.000
12.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청