Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
8873 - HBS Doppelflachstecker Stahl 4.8 verkupfert 6,3
Bill of material
SFS 626281
ARTNR
Artikelnummer
626281
FN
FN8873
TYP
KatTyp
F4
MARKE
Marke
HBS
LM
Lief.Mat
3012063
MTK
Materialkurztext
HBS DoFlStec 4.8 vcu,6x3,250
LTEXT1
Langtext 1
HBS Doppelflachstecker
LTEXT2
Langtext 2
Stahl 4.8 verkupfert
LTEXT4
Langtext 4
6.3
A
6.3 mm
B
8 mm
C
12 mm
D
10.9 mm
PV
Produktverfügbarkeit
B
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD