SFS 595127 selfdrilling fastener
SFS Group Schweiz AG
13 SFS Baubefestiger
SFS Fassadenbefestiger
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sfs_baubefestiger/sfs_fassadenbefestiger/sd14.prj},{NB=SFS 595127},{CNSORDERNO=SD14-T15-5,5X34},{ARTNR=595127},{MATNR=1423111},{TYP=SD14},{KOPF=Hex head},{DS=T15},{TEXT1=selfdrilling fastener},{TEXT2=Fastener: carbon steel},{TEXT3=sealing washer: carbon steel with vulkanised EPDM},{KL=11mm},{VD=4-14mm},{MAT=Carbon steel},{L=34},{D1=11},{D2=5.5},{D3=4.2},{SW=8},{DW=15},{GW=6.900},{VERS=3.000},{PRA=3.000},{LF=16.800},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
SD14 - SFS Bohrschrauben
Bill of material
SFS 595127 selfdrilling fastener
CNSORDERNO
Description
SD14-T15-5,5X34
SD14-T15-5,5X34
ARTNR
Order number
595127
595127
TYP
Type
SD14
KOPF
Head shape
Hex head
DS
Dichtscheibe Variante
T15
T15
TEXT1
Text Line 1 (Product)
selfdrilling fastener
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Fastener: carbon steel
TEXT3
Text Line 3 (Product)
sealing washer: carbon steel with vulkanised EPDM
sealing washer: carbon steel with vulkanised EPDM
KL
Clamping range
11mm
11mm
VD
Drilling capacity
4-14mm
4-14mm
MAT
Material
Carbon steel
L
Length
34
34
mm
D1
Head diameter
11
11
mm
D2
Diameter
5.5
mm
SW
8
DW
15
15
mm
GW
Mass
6.900
6.900
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청