Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
SXC16 - SFS Bohrschrauben SXC16-S16
Bill of material
SFS 676585 SFS Bohrschrauben mit Dichtscheiben S16
CNSORDERNO
Beschreibung
ARTNR
Artikelnummer
FN
9815
TYP
Typ
SXC16
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
S16
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
SFS Bohrschrauben mit Dichtscheiben S16
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
rostfrei 1.4301 A2
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
TEXT4
Text Line 4 (Produkt)
SD
Klemmbereich
mm
VD
Bohrleistung
mm
DL
Bohrleistung
16 mm
MAT
Werkstoff
A2, A4
L
Länge
mm
D1
Kopfdurchmesser
12 mm
D2
Durchmesser
5.8 mm
DW
16 mm
SW
8 mm
GW
Gewicht
g