SFS FN 647 285501 Scheibe DIN 7989-2 Stahl verzinkt blau 20-A
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Washers
DIN 7989 A
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/scheiben/din_7989_a/st/din_7989_a_a2k_fn647.prj},{NB=SFS FN 647 285501 Scheibe DIN 7989-2 Stahl verzinkt blau 20-A},{ARTNR=285501},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=647},{NENN1=20},{D1=22.0},{D3=22.52},{D2=37.0},{D4=36.00},{H=8±1},{H1=8},{GEW=43.7},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 7989 A - FN 647 - verzinkt blau - Washers for steel structures, part 2, product grade A
Bill of material
SFS FN 647 285501 Scheibe DIN 7989-2 Stahl verzinkt blau 20-A
ARTNR
Order number
285501
285501
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
verzinkt blau
VERPACKUNG
Packaging
100
100
SFSNR
SFS - Nr.
647
D1
Hole diameter min.
22.0
22.0
mm
D2
External diameter max.
37.0
37.0
mm
H
Thickness
8±1
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청