SFS FN 542 279045 Sicherungsring DIN 471 rostfreier Stahl rostfrei 1.4122 28x1.5
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsringe und Sicherungsbleche
DIN 471
Spring steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsringe_sicherungsbleche/din_471/fs/din_471_1_zl.prj},{NB=SFS FN 542 279045 Sicherungsring DIN 471 rostfreier Stahl rostfrei 1.4122 28x1.5},{ARTNR=279045},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei 1.4122},{VERPACKUNG=50},{SFSNR=542},{D1=28.000},{S=1.500},{D3=25.900},{A=4.700},{B=3.200},{D5=2.000},{D2=26.600},{M=1.600},{T=0.700},{N=2.100},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 212
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 471 - FN 8300 - Zinklamellen beschichtet - Retaining rings for shafts
Bill of material
SFS FN 542 279045 Sicherungsring DIN 471 rostfreier Stahl rostfrei 1.4122 28x1.5
ARTNR
Order number
279045
279045
WERKSTOFF
Material
rostfreier Stahl
rostfreier Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
rostfrei 1.4122
rostfrei 1.4122
VERPACKUNG
Packaging
50
50
SFSNR
SFS - FN Nr.
542
542
D1
Nominal dimension
28.000
28.000
S
Thickness
1.500
1.500
mm
D3
Ring inner diameter, un-tense
25.900
25.900
mm
A
Distance
4.700
4.700
mm
B
Web thickness
3.200
3.200
mm
D5
Hole diameter
2.000
2.000
mm
D2
Diameter keyseat
26.600
26.600
mm
M
Groove width
1.600
1.600
mm
T
Slot depth
0.700
0.700
mm
N
Shaft projection
2.100
2.100
mm
D4
Diameter of fitting
37.870
37.870
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청