SFS FN 567 296338 Kegelstift DIN 7978 blank A8x40
SFS Group Schweiz AG
8 Stifte, Nieten und Splinten Stahl
konische_stifte_kerbstifte
DIN 7978 A
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/stifte_nieten_splinte_stahl/konische_stifte_kerbstifte/din_7978_a/st/din_7978_a_bl_fn567.prj},{NB=SFS FN 567 296338 Kegelstift DIN 7978 blank A8x40},{ARTNR=296338},{WERKSTOFF=},{GUETE=},{OBERFLAECHE=blank},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=567},{D1=8},{L=40},{A=1.000},{GEW=M5},{D=5.000},{P=0.800},{D3=4.134},{D2=5.300},{T1=8.000},{T2=12.000},{T3=1.200},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
DIN 7978 A (ISO 8736 A) - FN 567 - blank - Taper pins with inner thread, no hardened, form A
Bill of material
SFS FN 567 296338 Kegelstift DIN 7978 blank A8x40
ARTNR
Order number
296338
296338
WERKSTOFF
Material
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
blank
VERPACKUNG
Packaging
100
100
SFSNR
SFS - Nr.
567
D1
Nominal diameter
8
8
mm
L
Nominal length
40
40
mm
A
Point height
1.000
1.000
mm
GEW
Thread
M5
M5
D
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
P
Pitch of bolt
0.800
0.800
mm
D3
Core thread diameter
4.134
4.134
mm
D2
Starting turn at thread
5.300
5.300
mm
T1
Thread lenght
8.000
8.000
mm
T2
Depth
12.000
12.000
mm
T3
Depth
1.200
1.200
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청