카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
SRZN-100
SHAKO
Pneumatic Actuators
Gripper cylinder
SRZN
Powered by
CAD모델 선택
{shako/cylinder/gripper_cylinder/srzn/srzn_asmtab.prj},{NB=SRZN-100(0)},{MODEL=SRZN},{BS=100},{STROKE=10},{POS=0},{A1=13.5},{AB=24},{AC=24},{B1=10.0},{BB=60},{BC=41},{BD=38.0},{BF=34.0},{C=18.0},{D=34.5},{E=10},{G=26},{G1=14.0},{G2=64.0},{H1=51.0},{H2=54.0},{K=42.0},{L=90},{M=M6 DIN912},{M1=6},{N=M8},{N1=8},{O=M5},{O1=5},{P=G1/8},{P1=9.728},{Q=M5},{Q1=5.000},{R=114},{S= Φ 5H7},{S1=5},{T=6-M6},{T1=6},{T2=6},{U=1},{V=2.0},{W=3.9},{X1= Φ 10},{X11=10},{X2= Φ 6},{X22=6},{PPATH=assemblies/srzn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SHAKO
Description
SRZN - lower height of three jaw gripper
Bill of material
SRZN-100
MODEL
Model
SRZN
BS
body specification
100
100
mm
STROKE
stroke
10
10
mm
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
A1
13.5
13.5
mm
AB
24
24
mm
AC
24
24
mm
B1
10.0
10.0
mm
BB
60
60
mm
BC
41
41
mm
BD
38.0
38.0
mm
BF
34.0
34.0
mm
C
18.0
18.0
mm
D
34.5
34.5
mm
E
10
10
mm
G
26
26
mm
G1
14.0
14.0
mm
G2
64.0
64.0
mm
H1
51.0
51.0
mm
H2
54.0
54.0
mm
K
42.0
42.0
mm
L
90
90
mm
M
M6 DIN912
M6 DIN912
N
M8
M8
O
M5
M5
P
G1/8
G1/8
Q
M5
M5
R
114
114
mm
S
Φ 5H7
Φ 5H7
T
6-M6
6-M6
U
1
1
mm
V
2.0
2.0
mm
W
3.9
3.9
mm
X1
Φ 10
Φ 10
X2
Φ 6
Φ 6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청