카탈로그: SHAKO
생성됨: 16.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SHAKO
PMAL25B251pc
SHAKO
Pneumatic Actuators
Pen type cylinder
PMAL
Powered by
CAD모델 선택
{shako/cylinder/pen_type_cylinder/pmal/pmal_asmtab.prj},{NB=PMAL25B251pc(_0)},{TYPE=PMAL},{BORE=25},{STROKE=25},{POS=0},{CS=},{SF=},{NS=1pc},{MP=},{REJ=},{AM=22},{D1=34.0},{CD1=8},{D3=M22xP1.5},{D31=22},{D32=1.50},{L1=135.0},{L2=70.0},{L3=38.0},{L4=14},{L51=12.0},{L61=21.0},{L7=8.00},{KK=M10xP1.25},{KK1=10.000},{KK2=1.250},{L91=114.0},{KU=8.0},{KV=30},{KW=6},{KX=17},{KY=6.0},{MM=10},{W=8},{EW=16},{XC=104},{EE=G 1/8},{EE1=9.728},{EE2=0.0},{ZZ1=159},{MH1=31},{ML1=20},{KE1=17},{G=9.728},{H=15.70},{B=25.0},{L=8.0},{DD=30.0},{LL=4.0},{H1=8.2},{I1=3.0},{I2=3.0},{LR=29.75},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=assemblies/pmal_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SHAKO
Description
PMAL - dummy - PMAL miniature cylinder
Bill of material
PMAL25B251pc
TYPE
Type
PMAL : Standard type
PMALC:Boss-cut
PMALD : Double rod
PMALA : Stroke adjustable 25mm
PMALB : Stroke adjustable 50mm
PMAL : Standard type
PMALC:Boss-cut
PMALD : Double rod
PMALA : Stroke adjustable 25mm
PMALB : Stroke adjustable 50mm
BORE
Bore
25
25
mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
CS
Cushion
Blank : W/O cushion
C : W/I cushion
Blank : W/O cushion
C : W/I cushion
SF
Sensor type
Blank : W/O sensor
SF : LED in front
ST : LED on top
Blank : W/O sensor
SF : LED in front
ST : LED on top
NS
Number of sensor
1pc
2pcs
1pc
2pcs
MP
Mounting parts
Blank : W/O mounting parts
FA : Front flange
CB : Female clevis
Blank : W/O mounting parts
FA : Front flange
CB : Female clevis
REJ
Rod end joint
Blank : W/O rod end joint
Y : Double knukle joint
I : Single knuckle joint
P : Eyebolt floating joint
T : Basic floating joint
L : Axial foot type floating joint
F : Flange type floating joint
Blank : W/O rod end joint
Y : Double knukle joint
I : Single knuckle joint
P : Eyebolt floating joint
T : Basic floating joint
L : Axial foot type floating joint
F : Flange type floating joint
AM
22
22
mm
D1
34.0
34.0
mm
CD
8.0
8.0
mm
D3
M22xP1.5
M22xP1.5
mm
L1
135.0
135.0
mm
L2
70.0
70.0
mm
L3
38.0
38.0
mm
L4
14
14
mm
L5
12.0
12.0
mm
L6
21.0
21.0
mm
L7
8.00
8.00
mm
KK
M10xP1.25
M10xP1.25
mm
L9
0.0
mm
KU
8.0
8.0
mm
KV
30
30
mm
KW
6
6
mm
KX
17
17
mm
KY
6.0
6.0
mm
MM
10
10
mm
W
8
mm
EW
16
16
mm
XC
104
104
mm
EE
G 1/8
G 1/8
mm
ZZ
0.0
mm
MH
0.0
mm
ML
0
mm
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청