PF-170-050
SHELE
dd
pf-170-050
Powered by
CAD모델 선택
{shele/dd/pf-170-050/pf-170-050_asmtab.prj},{NB=PF-170-050},{MP=PF-170-050},{CT=4.6},{CC=1.4},{MT=14},{MC=4.2},{TC=3.3},{R=6.0},{I=7.5},{NOP=30},{EMFC=2.7},{MOTORC=2.1},{MOI=0.0066},{MW=3.7},{MS=450},{RP=11740},{PA=±30},{RA=±2.5},{MAL=2000},{MRL=60},{AD=0.008},{RD=0.008},{PPATH=assemblies/pf-170-050_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SHELE
Description
pf-170-050
Bill of material
PF-170-050
MP
Main parameter
PF-170-050
CT
Continuous torque
4.6
N*m
CC
Continuous current
1.4
A rms
MT
Maximum torque
14
N*m
MC
Maximum current
4.2
A rms
TC
Torque constant
3.3
Nm/A rms
R
Resistance
6.0
Ω(P-P)
I
Inductance
7.5
mH(P-P)
NOP
Number of poles
30
EMFC
EMF constant
2.7
V rms/rad/s
MOTORC
Motor constant
2.1
Nm/√ W
MOI
Moment of inertia
0.0066
kg.m^2
MW
Motor weight
3.7
kg
MS
Maximum speed
450
rpm
RP
resolving power
11740
p/rev
PA
Positioning accuracy
±30
Arc sec
RA
Repetition accuracy
±2.5
Arc sec
MAL
Maximum axial load
2000
N
MRL
Maximum radial load
60
N.m
AD
Axial deflection
0.008
mm
RD
Radial deflection
0.008
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청