Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
舍勒智能科技
描述
pf-170-050
明细表
PF-170-050
MP
主要参数
PF-170-050
CT
连续转矩
4.6 N*m
CC
连续电流
1.4 A rms
MT
最大转矩
14 N*m
MC
最大电流
4.2 A rms
TC
转矩常数
3.3 Nm/A rms
R
电阻
6.0 Ω(P-P)
I
电感
7.5 mH(P-P)
NOP
极数
30
EMFC
反电势常数
2.7 V rms/rad/s
MOTORC
电机常数
2.1 Nm/√ W
MOI
转动惯量
0.0066 kg.m^2
MW
电机重量
3.7 kg
MS
最高转速
450 rpm
RP
分辨率
11740 p/rev
PA
定位精度
±30 Arc sec
RA
重复精度
±2.5 Arc sec
MAL
最大轴向载荷
2000 N
MRL
最大径向载荷
60 N.m
AD
轴向偏摆
0.008 mm
RD
径向偏摆
0.008 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型