Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
SEZ220_BPZ:SEZ220
Stückliste
SEZ220 Signalwandler(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
SEZ220 Signalwandler
SA110ID05
Warenhauptgruppe
SEZ220
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
mit multifunktionalem Display
SA71012ID04
Länge
123.00 mm
SA71012ID05
Breite
86.00 mm
SA71012ID06
Höhe
90.00 mm
SA71012ID07
Höhe
0.29 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:SEZ220
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:SEZ220
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:SEZ220
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914023100
SA810ID10
Beschreibungstext
Signalwandler mit vorprogrammierten Anwendungen
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC011230
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Signalwandler
IFCEXPORT
IfcExortAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniklassen-Code
23-27 15 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
HVAC-Steuerungen
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_18
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
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen