BPZ:TXB1.P1
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
Building automation systems
APOGEE System
Automation controls
I/O solutions
TX I/O bus interface module P1
TXB1.P1
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_us/buildingautomationsystems/apogeesystem/automationcontrols/iosolutions/txiobusinterfacemodulep1/txb1p1/txb1_p1_bpz_txb1_p1.prj},{NB=TX-I/O Bus Interface Module, P1(0)},{SA810ID03=BPZ:TXB1.P1},{SA700ID005=0.000},{SA700ID006=0.000},{SA700ID011=0.000},{SA700ID012=0.000},{SA71015ID004=0.000},{SA71015ID005=0.000},{SA71015ID006=0.000},{SA71015ID007=0.000},{SA700ID007=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v10221402.png},{SA700ID04=TX-I/O Bus Interface Module, P1},{SA110ID05=TXB1.P1},{SA100ID04=Without display},{SA200ID03=},{BUSPROTOCOL=},{SA400ID03=},{SA740ID04=-1.00000001504747e+30},{SA460ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:TXB1.P1},{SA810ID04=BPZ:TXB1.P1},{SA810ID06=},{SA810ID10=BUS INTERFACE MODULE FOR P1},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
Description
TXB1.P1_BPZ:TXB1.P1
Bill of material
BPZ:TXB1.P1
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA700ID04
Product name
TX-I/O Bus Interface Module, P1
SA110ID05
Product type (ASN)
TXB1.P1
SA100ID04
Product indentification
Without display
BUSPROTOCOL
BUS protocol
SA700ID005
Min. ambient temperature (in operation)
0.000
F
SA700ID006
Man. ambient temperature (in operation)
0.000
F
SA700ID011
Min. ambient humidity (in operation)
0.000
% r.F.
SA700ID012
Max. ambient humidity (in operation)
0.000
% r.F.
SA71015ID004
Width
0.000
인치
SA71015ID005
Depth
0.000
인치
SA71015ID006
Height
0.000
인치
SA71015ID007
mass (net)
0.000
lb
SA460ID03
Housing front color
F
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
BPZ:TXB1.P1
SA810ID04
DATANORM number
BPZ:TXB1.P1
SA810ID06
GTIN number
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
BUS INTERFACE MODULE FOR P1
SA810ID14
Units of measure
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
PCE
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID06
Web address of the manufacturer
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20220413
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010957
ETIMCLASSN
ETIM classname
Free programmable controller extension
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 13 00
OMNICLASS
OmniClass title
Control and Monitoring Boards Panels
UNICLASSC
UNICLASS code
Pr_75_75_18
SA010ID02
Sheet number of the guideline
52
SA110ID04
Operating and monitoring systems series designation
TXB..
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청