Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8WH90001PA00 - Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme
Stückliste
8WH90001PA00
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Deckel Klemmengröße 2,5-10,0mm2 Farbe grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Deckel für Durchgangsklemmen mit Schraubanschluss, Klemmengröße 2,5-10,0mm², Breite 2,2mm, grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
INTNO
Internationale Artikelnummer
040892574821
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8WH9000-1PA00
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8WH90001PA00
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DECKEL-DG-KL. 2,5-10QMM, GRAU
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
BAE496
min. Dicke
2.200 mm
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAU732
Herstellerproduktstamm
ALPHA
AAO742
Marke
ALPHA
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Deckel für Durchgangsklemmen mit Schraubanschluss, Klemmengröße 2,5-10,0mm², Breite 2,2mm, grau
AAO663
GTIN
4001869403281
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
DE