Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8WH12010BJ01 - Neutralleitertrenn-Reihenklemme
Stückliste
8WH12010BJ01
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
N-Trennklemme für Installationsklemme Anschlussquerschnitt 10 mm2 Farbe Blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, N-Trennklemme, 10mm², blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4001869585819
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8WH1201-0BJ01
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8WH12010BJ01
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
N-Trenn 10 mm2 Blau Schraub Insta
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm^2
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
47.500 mm
BAA018
Länge
55 mm
BAD775
Anschlussplatte erforderlich
Ja
AAP402
Anzahl der Klemmstellen
2
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
BAC137
Breite des Rastermaßes
10 mm
AAB500
Bemessungsstrom
57 A
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm^2
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
10 mm^2
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
16 mm^2
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.500 mm^2
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
57 A
AAU732
Herstellerproduktstamm
ALPHA
AAO742
Marke
ALPHA
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, N-Trennklemme, 10mm², blau
AAO663
GTIN
4001869585819
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE