Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8WH91300AA00 - Schirmanschlussklemme
Stückliste
8WH91300AA00
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, zur direkten Schirmauflage auf leitfähige Montageplatten
DESCLONG
Langbeschreibung
Schirmanschlussklemme, zur direkten Schirmauflage auf leitfähige Montageplatten, Durchmesser 3-8mm Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
INTNO
Internationale Artikelnummer
040892564068
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8WH9130-0AA00
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8WH91300AA00
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SCHIRMKL. 8MM, F. MONTAGEPL.
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAA020
Höhe
47.199999999 mm
AAC033
min. zulässiger Kabeldurchmesser
3 mm
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
8 mm
BAC137
Breite des Rastermaßes
12 mm
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schirmanschlussklemme, zur direkten Schirmauflage auf leitfähige Montageplatten, Durchmesser 3-8mm
AAO663
GTIN
4001869345604
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE