Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8WH91300LA00 - Schirmanschlussklemme
Stückliste
8WH91300LA00
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Durchmesser 3-8mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Durchmesser 3-8mm Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
INTNO
Internationale Artikelnummer
040892564112
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8WH9130-0LA00
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8WH91300LA00
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SCHIRMKL. 8MM
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAA020
Höhe
48.7 mm
AAC033
min. zulässiger Kabeldurchmesser
3 mm
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
8 mm
BAC137
Breite des Rastermaßes
12 mm
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schirmanschlussklemme, zur Schirmauflage auf Sammelschienen, Durchmesser 3-8mm
AAO663
GTIN
4001869345598
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE