Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8US19212BA01 - Klemme (außer Freileitung, nicht spezifiziert)
Stückliste
8US19212BA01
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Anschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Anschlussklemme Schienendicke: 10mm+TT-Profil 1,5-16 mm2 Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. 2. Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. 3. Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen. 4. Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige. 5. Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger. 6. Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4011209659698
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8US1921-2BA01
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8US19212BA01
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAMMELSCHIENENSYSTEM, ZUBEHOER
AAU732
Herstellerproduktstamm
SENTRON
AAO742
Marke
SENTRON
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Anschlussklemme Schienendicke: 10mm+TT-Profil 1,5-16 mm2
AAO663
GTIN
4011209659698
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
15
QUANTITYINT
Mengenstaffel
15
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE