Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8GB50121KM - Installationskleinverteiler
Stückliste
8GB50121KM
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SIMBOX XL Unterputz 1-reihig-1x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2
DESCLONG
Langbeschreibung
SIMBOX XL Unterputz 1-reihig-1x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2
INTNO
Internationale Artikelnummer
4001869461892
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8GB5012-1KM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8GB50121KM
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SIMBOX XL - 1 X 12 (14) TE - UNTERPUTZ
BAA351
Farbe
weiß
AAG080
DIN-Schiene vorhanden
Ja
AAT083
Breite in Teilungseinheiten
12
AAP662
Anzahl der Reihen
1
BAF728
Montageplatte vorhanden
Nein
BAD445
transparenter Deckel vorhanden
Nein
BAF016
Breite
365 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAG079
Anbau möglich
Nein
BAB577
Tiefe
102 mm
BAA020
Höhe
400 mm
BAA211
Einbautiefe
70 mm
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAU732
Herstellerproduktstamm
ALPHA
AAO742
Marke
ALPHA
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
SIMBOX XL Unterputz 1-reihig-1x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2
AAO663
GTIN
4001869461892
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85381000
COO
Herstellerland
DE