Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8GB52121KM01 - Installationskleinverteiler
Stückliste
8GB52121KM01
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SIMBOX XL, 1-reihig Mauereinputzkasten Unterputz 1-reihig 12 TE VPE 12 Stück
DESCLONG
Langbeschreibung
SIMBOX XL, 1-reihig Mauereinputzkasten Unterputz 1-reihig 12 TE VPE 12 Stück
INTNO
Internationale Artikelnummer
4001869496580
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8GB5212-1KM01
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8GB52121KM01
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SIMBOX XL, 1-REIHIG, MAUERKASTEN, UP
AAG080
DIN-Schiene vorhanden
Nein
AAG078
Art des Deckels
geschlossen
AAT083
Breite in Teilungseinheiten
12
AAP662
Anzahl der Reihen
1
BAF728
Montageplatte vorhanden
Nein
BAD445
transparenter Deckel vorhanden
Nein
BAF016
Breite
341 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAG079
Anbau möglich
Nein
BAB577
Tiefe
88 mm
BAA020
Höhe
374 mm
BAA211
Einbautiefe
70 mm
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAU732
Herstellerproduktstamm
ALPHA
AAO742
Marke
ALPHA
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
SIMBOX XL, 1-reihig Mauereinputzkasten Unterputz 1-reihig 12 TE VPE 12 Stück
AAO663
GTIN
4001869496580
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
12
QUANTITYINT
Mengenstaffel
12
CTN
Zolltarifnummer
85381000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft