Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8GB52124KM01 - Installationskleinverteiler
Stückliste
8GB52124KM01
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SIMBOX XL, 1-reihig Ausbaupaket, HW 1-reihig 12 TE VPE 12 Stück
DESCLONG
Langbeschreibung
SIMBOX XL, 1-reihig Ausbaupaket, HW 1-reihig 12 TE VPE 12 Stück Abdeckung, Rahmen und Tür
INTNO
Internationale Artikelnummer
4001869496702
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8GB5212-4KM01
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8GB52124KM01
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SIMBOX XL, 1-REIHIG, AUSBAUPAKET, HW
AAG080
DIN-Schiene vorhanden
Ja
AAG078
Art des Deckels
geschlossen
AAT083
Breite in Teilungseinheiten
12
AAP662
Anzahl der Reihen
1
BAF728
Montageplatte vorhanden
Nein
BAB577
Tiefe
-9999000 mm
BAA020
Höhe
-9999000 mm
BAD445
transparenter Deckel vorhanden
Nein
BAF016
Breite
341 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAG079
Anbau möglich
Nein
BAA211
Einbautiefe
70 mm
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAU732
Herstellerproduktstamm
ALPHA
AAO742
Marke
ALPHA
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
SIMBOX XL, 1-reihig Ausbaupaket, HW 1-reihig 12 TE VPE 12 Stück Abdeckung, Rahmen und Tür
AAO663
GTIN
4001869496702
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
12
QUANTITYINT
Mengenstaffel
12
CTN
Zolltarifnummer
85381000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft