Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8GK40018KK22 - Verteilerfeld für Installationsverteiler
Stückliste
8GK40018KK22
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ALPHA 400 DIN, Schnellmontagebausatz für Installationseinbaugeräte
DESCLONG
Langbeschreibung
ALPHA 400 DIN, Schnellmontage Bausatz für Installation Einbaugeräte mit Reihenabstand 125mm mit N/PE-Schiene, mit Längsholme, H=1200 B=500 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler.Die Verteilersysteme ALPHA sind in umfangreichen Ausführungen und in vielen Sonderfarben lieferbar. Die Türen sind wahlweise aus Glas oder Stahl.ALPHA - der Systemgedanke zählt.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4001869260716
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8GK4001-8KK22
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8GK40018KK22
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
A400,SMB,R125,1200/500,N/PE
BAF728
Montageplatte vorhanden
Nein
BAA020
Höhe
1200 mm
AAG103
Anzahl der DIN-Schienen
16
AAG104
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
12
BAF016
Breite
500 mm
AAG101
Abdeckung vorhanden
Ja
BAB577
Tiefe
210 mm
AAU732
Herstellerproduktstamm
ALPHA
AAO742
Marke
ALPHA
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
ALPHA 400 DIN, Schnellmontage Bausatz für Installation Einbaugeräte mit Reihenabstand 125mm mit N/PE-Schiene, mit Längsholme, H=1200 B=500
AAO663
GTIN
4001869260716
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
DE