8PQ12016BA02
Siemens Industry
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical cabinet, housing, rack
Electrical cabinet (empty)
Electrical cabinet
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_industry/27/18/01/01/8pq12016ba02.prj},{NB=8PQ12016BA02},{MANUID=8PQ12016BA02},{AAP542=0},{AAP429=0},{BAB577=600},{BAA020=2000},{BAF016=1000},{AAO663=4042948170618},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85381000},{PREVIEW=../../../_pool_/f0/3c/product_picture_jpg_G_I202_XX_49116J.png},{DESCSHORT=SIVACON S4 frame, H: 2000 mm, W: 1000 mm, D: 600 mm},{DESCLONG=SIVACON S4 frame, H: 2000mm, W: 1000mm, D: 600mm },{INTNO=4042948170618},{SUPPLIERALTNO=8PQ1201-6BA02},{MANUNAME=Siemens AG},{MANUTYPEDESC=Frame, B: 1000 mm / D: 600 mm},{AAM354=Yes},{AAC218=No},{BAD290=Yes},{BAD307=No},{AAB770=No},{AAB681=Yes},{AAB644=No},{BAG975=IP00},{BAD308=No},{AAU732=SIVACON S4},{AAO742=SIVACON S4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Industry
Description
8PQ12016BA02 - Electrical cabinet
Bill of material
8PQ12016BA02
PREVIEW
DESCSHORT
Short Description
SIVACON S4 frame, H: 2000 mm, W: 1000 mm, D: 600 mm
DESCLONG
Long Description
SIVACON S4 frame, H: 2000mm, W: 1000mm, D: 600mm
INTNO
International product number
4042948170618
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
8PQ1201-6BA02
MANUID
Product number of the Manufacturer
8PQ12016BA02
MANUNAME
Manufacturer Name
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Frame, B: 1000 mm / D: 600 mm
AAM354
tackable possible
Yes
AAP542
Number of locks
0
AAP429
Number of doors
0
BAB577
Depth
600
mm
AAC218
EMC design present
No
BAD290
Assembly on floor is possible
Yes
BAD307
Flush installation possible
No
BAA020
Height
2000
mm
AAB770
ventilation door present
No
AAB681
suitable for metric installation
Yes
AAB644
suitable for outside installation
No
BAG975
Protection type IP
IP00
BAF016
Width
1000
mm
BAD308
Wall assembly possible
No
AAU732
Manufacturer product root
SIVACON S4
AAO742
Brand
SIVACON S4
AAU734
Manufacturer product description
SIVACON S4 frame, H: 2000mm, W: 1000mm, D: 600mm
AAO663
GTIN
4042948170618
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85381000
COO
Country of origin
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청