Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8PQ12024BA02 - Schaltschrank
Stückliste
8PQ12024BA02
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SIVACON S4 Gerüst, H: 2000mm, B: 1200mm, T: 400mm
DESCLONG
Langbeschreibung
SIVACON S4 Gerüst, H: 2000mm, B: 1200mm, T: 400mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4042948170632
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8PQ1202-4BA02
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8PQ12024BA02
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Gerüst, B: 1200 mm, T: 400 mm
AAM354
anreihbar möglich
Ja
AAP542
Anzahl der Schlösser
0
AAP429
Anzahl der Türen
0
BAB577
Tiefe
400 mm
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
BAD290
Bodenmontage möglich
Ja
BAD307
Unterputz möglich
Nein
BAA020
Höhe
2000 mm
AAB770
Lüftungstür vorhanden
Nein
AAB681
geeignet für metrische Montage
Ja
AAB644
geeignet für Außenaufstellung
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP00
BAF016
Breite
1200 mm
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIVACON S4
AAO742
Marke
SIVACON S4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
SIVACON S4 Gerüst, H: 2000mm, B: 1200mm, T: 400mm
AAO663
GTIN
4042948170632
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85381000
COO
Herstellerland
DE