Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8PQ60005BA20 - Komponente für den Ausbau (Schaltschrank)
Stückliste
8PQ60005BA20
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SIVACON S4 Kabelanschluss hinten Schalter 3VL4 bis 400A 4-polig H: 250mm
DESCLONG
Langbeschreibung
SIVACON S4 Kabelanschluss hinten Schalter 3VL4 bis 400A 4-polig H: 250mm Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein wirtschaftliches System aus Gehäuse und SENTRON Komponenten. Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein System zur Herstellung einer bauartnachgewiesenen Schaltgerätekombination. Er bietet eine sichere, durchgängige und wirtschaftliche Energieverteilung bis 4.000 A. Aufgrund des modularen Aufbaus des Systems kann dieses an nahezu jede Anforderung flexibel angepasst werden. Unterschiedliche Einbautechniken, abgestimmt auf Komponenten mit variablen Zubehör passen sich optimal den wechselnden Anforderungen der Energieverteilung an. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation des Energieverteilers SIVACON und der Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4042948181171
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8PQ6000-5BA20
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8PQ60005BA20
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EBS 3VL4/4P KABELANSCHL. HINTEN WAAGER.
BAB577
Tiefe
800 mm
BAA020
Höhe
200 mm
BAF016
Breite
600 mm
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIVACON S4
AAO742
Marke
SIVACON S4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
SIVACON S4 Kabelanschluss hinten Schalter 3VL4 bis 400A 4-polig H: 250mm
AAO663
GTIN
4042948181171
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85381000
COO
Herstellerland
DE