Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8PQ60005BA70 - Komponente für den Ausbau (Schaltschrank)
Stückliste
8PQ60005BA70
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SIVACON S4 Anschluss Feldsammelschiene 3NP 1153 (NH2 bis 400A)
DESCLONG
Langbeschreibung
SIVACON S4 Anschluss Feldsammelschiene 3NP 1153 (NH2 bis 400A) Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein wirtschaftliches System aus Gehäuse und SENTRON Komponenten. Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein System zur Herstellung einer bauartnachgewiesenen Schaltgerätekombination. Er bietet eine sichere, durchgängige und wirtschaftliche Energieverteilung bis 4.000 A. Aufgrund des modularen Aufbaus des Systems kann dieses an nahezu jede Anforderung flexibel angepasst werden. Unterschiedliche Einbautechniken, abgestimmt auf Komponenten mit variablen Zubehör passen sich optimal den wechselnden Anforderungen der Energieverteilung an. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation des Energieverteilers SIVACON und der Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4042948183359
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8PQ6000-5BA70
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8PQ60005BA70
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ANSCHL. VERTEILSCH. 3NP1153/3P/WAAG/FEST
BAB577
Tiefe
400 mm
BAA020
Höhe
250 mm
BAF016
Breite
600 mm
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIVACON S4
AAO742
Marke
SIVACON S4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
SIVACON S4 Anschluss Feldsammelschiene 3NP 1153 (NH2 bis 400A)
AAO663
GTIN
4042948183359
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85381000
COO
Herstellerland
DE