Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3SE51120CH02 - Positionsschalter (Bauart 1)
Stückliste
3SE51120CH02
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Positionsschalter, Metallg. 40mm, EN50041, Geräteanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Positionsschalter Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041 Geräteanschluss 1x (M20 x 1,5) 1S/1Ö Sprungkontakte Schwenkantrieb rechts/links einstellbar, Metallhebel 27 mm lang und Edelstahlrolle 19 mm Mechanische Positionsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.Der modulare Aufbau der Positionsschalter 3SE5 ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen. Die große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. Dank Schnellanschlusstechnik können die Anschlusszeiten erheblich reduziert werden. Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041. Die Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration können höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt werden. Die integrierte ASIsafe-Elektronik benötigt eine geringe Stromaufnahme.Es stehen verschiedene Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform zur Verfügung. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich. Die Reihe3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab.Als Zubehör sind je nach Ausführung Antriebsköpfe und Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör erhältlich.Safety is a SIRIUS business.
INTNO
Internationale Artikelnummer
754554953991
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3SE5112-0CH02
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3SE51120CH02
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
POS. EN50041 METALL, SCHWENKH.,
BAD856
Länge des Sensors
127.500 mm
BAD849
Höhe des Sensors
59.300 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAB423
Ausgang elektronisch
Nein
AAC214
Zwangsöffnung
Ja
AAB478
Bemessungsbetriebsstrom (bei DC-13, 125 V)
0.550 A
AAB462
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-15, 125 V)
6 A
AAB481
Bemessungsbetriebsstrom (bei DC-13, 24 V)
3 A
AAP666
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
1
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
1
AAC022
min. Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 °C
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
1
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
0
AAB906
max. Umgebungstemperatur während des Betriebs
85 °C
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Ja
BAD823
Breite des Sensors
40 mm
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAB466
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-15, 24 V)
6 A
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS
AAO742
Marke
SIRIUS
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Positionsschalter Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041 Geräteanschluss 1x (M20 x 1,5) 1S/1Ö Sprungkontakte Schwenkantrieb rechts/links einstellbar, Metallhebel 27 mm lang und Edelstahlrolle 19 mm
AAO663
GTIN
4011209692237
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85365080
COO
Herstellerland
DE