Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3SE50000AA81 - Antriebskopf für Positionsschalter/Scharnierschalter
Stückliste
3SE50000AA81
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Für Positionsschalter 3SE51/52 Federstange 200mm, Form D D=6mm mit Klemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 Federstange 200 mm, Form D Durchmesser 6 mm mit Klemme nach DIN EN 50041 Hebel für Schwenkantrieb SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.Der modulare Aufbau der Positionsschalter 3SE5 ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen. Die große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. Dank Schnellanschlusstechnik können die Anschlusszeiten erheblich reduziert werden. Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041. Die Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration können höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt werden. Die integrierte ASIsafe-Elektronik benötigt eine geringe Stromaufnahme.Es stehen verschiedene Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform zur Verfügung. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich. Die Reihe 3SF1mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab.Als Zubehör sind je nach Ausführung Antriebsköpfe und Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör erhältlich.Safety is a SIRIUS business.
INTNO
Internationale Artikelnummer
754554953311
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3SE5000-0AA81
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3SE50000AA81
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
STANGENHEBEL FEDER 200MM F.3SE51/52
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS
AAO742
Marke
SIRIUS
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 Federstange 200 mm, Form D Durchmesser 6 mm mit Klemme nach DIN EN 50041
AAO663
GTIN
4011209695764
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE