Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3VA20106JP360AA0 - Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Stückliste
3VA20106JP360AA0
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V
DESCLONG
Langbeschreibung
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Diese Variante des Kompaktleistungsschalters 3VA zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kompakte Bauform. 2. Verfügbar als Variante für Anlagenschutz und Generatorschutz. 3. Verfügbar als 3- und 4-polige Ausführung. 4. Vier Schaltleistungsklassen von 55 kA ... 150 kA bei 415 V. 5. Abhängig von der Baugröße: Bemessungsstrom 25 A.630 A. 6. Montage in Festeinbau, Stecktechnik, Einschubtechnik möglich. 7. Die Baureihe verfügt über einen Elektronische Überstromauslöser. 8. Verfügt über ein integriertes Display zur Messwertanzeige. 9. Integrierte Messfunktion und optionale Kommunikationsanbindung über Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET und PROFIBUS. 10. Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen.
INTNO
Internationale Artikelnummer
804766444388
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3VA2010-6JP36-0AA0
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3VA20106JP360AA0
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MCCB_IEC_BG100_100A_3P_85KA_ETU5_LSI
AAC055
Motorantrieb integriert
Nein
AAC830
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslösereinstellbereiches
1200 A
AAL947
Unterspannungsauslöser vorhanden
Nein
AAB726
integrierter Erdschlussschutz vorhanden
Nein
AAP349
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
AAC829
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslösereinstellbereiches
150 A
AAB667
geeignet für Hutschienenmontage
Nein
AAB437
Ausgelöstmelder vorhanden
Nein
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
4.500 W
AAP352
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
AAT080
Polzahl
3
AAC056
Motorantrieb optional
Ja
AAP351
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
BAG975
Schutzart (IP)
IP40
AAC077
Position des Anschlusses für den Hauptstromkreis
vorderseitiger Anschluss
AAU732
Herstellerproduktstamm
SENTRON
AAO742
Marke
SENTRON
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss
AAO663
GTIN
4042948817322
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85362090
COO
Herstellerland
CZ