Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3RT14856AP36 - Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Stückliste
3RT14856AP36
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schütz, AC-1, 1700 A, 3polig, AC 100-240V, DC 100-220V, 2S+2Ö, Antrieb elektronisch
DESCLONG
Langbeschreibung
Leistungsschütz AC-1 1700A / 690 V / 40°C 3-polig, Uc: 220-240 V AC(50-60 Hz) / DC Antrieb: konventionell Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Schütz SIRIUS 3RT14 zum Schalten von ohmschen Verbrauchern.Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang). Vormontierte Hilfsschalter reduzierendie Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
INTNO
Internationale Artikelnummer
195125051355
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3RT1485-6AP36
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3RT14856AP36
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Schütz AC1: 1700A/690V Uc: 220-240 V
AAP351
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
2
BAH436
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
220 V
AAP352
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
2
AAP545
Anzahl der Hauptkontakte als Öffner
0
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
100 V
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
100 V
BAC378
Anschlussart des Hauptstromkreises
Schienenanschluss
BAH434
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
240 V
BAH432
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
240 V
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
220 W
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
11 W
AAP547
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
3
AAB471
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-1, 400 V)
1700 A
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS
AAO742
Marke
SIRIUS
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leistungsschütz AC-1 1700A / 690 V / 40°C 3-polig, Uc: 220-240 V AC(50-60 Hz) / DC Antrieb: konventionell Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
AAO663
GTIN
4047621054766
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
KR