Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3SU11501BA203FA0 - Drucktaster, Komplettgerät
Stückliste
3SU11501BA203FA0
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 1S+1Ö
DESCLONG
Langbeschreibung
Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 40 mm, verrastend, Zugentriegelung, mit Halter, 1S+1Ö, Federzuganschluss Pilzdrucktaster SIRIUS ACT mit großer Handhabe zur komfortablen Betätigung mit der ganzen Hand.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereitsein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.Neben der Standardverdrahtung können die meisten Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität.Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar.Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, verrastende/tastende Betätigung, Zug-/Drehentriegelung.Hinweis: Komplettgerät, Lieferung inklusive Halter und Module.SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.
INTNO
Internationale Artikelnummer
804766475313
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3SU1150-1BA20-3FA0
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3SU11501BA203FA0
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PILZDRUCKTASTER, 40MM, ROT
BAD492
beleuchtbar möglich
Nein
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
0
AAP406
Anzahl der Befehlsstellen
1
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
1
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
1
AAB719
Höhe der Öffnung
27.500 mm
AAC043
Frontring vorhanden
Ja
BAA561
Lochdurchmesser
22.300 mm
AAB508
Breite der Öffnung
40 mm
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS ACT
AAO742
Marke
SIRIUS ACT
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 40 mm, verrastend, Zugentriegelung, mit Halter, 1S+1Ö, Federzuganschluss
AAO663
GTIN
4011209956414
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85365080
COO
Herstellerland
DE