Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
5ST3708 - Phasenschiene
Stückliste
5ST3708
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 3-phasig, 214mm lang schneidbar
DESCLONG
Langbeschreibung
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 3-phasig, 214mm lang schneidbar, mit Endkappen Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät.Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4001869209296
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
5ST3708
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
5ST3708
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
STIFT-SS 16QMM 3PH L214MM
BAA018
Länge
214 mm
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAP621
Anzahl der Phasen
3
BAC892
Querschnitt
16 mm^2
AAU732
Herstellerproduktstamm
SENTRON
AAO742
Marke
SENTRON
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Stiftsammelschiene berührungssicher, 16mm2 3-phasig, 214mm lang schneidbar, mit Endkappen
AAO663
GTIN
4001869209296
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369001
COO
Herstellerland
DE