Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3KD34402NE100 - Lasttrennschalter
Stückliste
3KD34402NE100
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Lasttrennschalter 160A, Baugr. 2, 4-polig Frontantrieb links Grundgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Lasttrennschalter 160A, Baugr. 2, 4-polig Frontantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsfähiger Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverlässig Personenschutz und gewährleisten hohe Anlagenverfügbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Gebäuden. Als Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter schalten Lasttrennschalter 3KD elektrische Betriebsmittel unter Last verlässlich und bieten eine Sicherheitstrennfunktion und -strecke in Niederspannungs-Stromkreisen. 1. Zuverlässiger Schutz vor Stromunfällen. 2. Robuste Technik für hohe Anlagenverfügbarkeit. 3. Vielfältig einsetzbar mit variablen Anschluss- und Antriebsarten. 4. Einfaches Nachrüsten zusätzlicher Funktionen durch umfangreiches Zubehör. 5. Schnelle Montage an der Hutschiene bei Baugrößen bis 200 A. 6. Effizientes Engineering durch umfangreiche CAx-Daten. 7. Unkomplizierte Dokumentation mit dem Handbuch-Konfigurator. 8. Geeignet für Windkraft- und Solaranlagen.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4001869472485
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3KD3440-2NE10-0
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3KD34402NE100
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LASTTRENNSCHALTER 690V 160A 4P
AAB391
Ausführung als Sicherheitsschalter
Ja
AAB711
Gerätebauart
Einbaugerät
AAB387
Ausführung als Hauptschalter
Ja
AAB389
Ausführung als Not-Aus-Einrichtung
Ja
AAC195
verriegelbar
Nein
AAC055
Motorantrieb integriert
Nein
AAB393
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
Ja
AAM128
Spannungsauslöser optional vorhanden
Nein
BAC378
Anschlussart des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
AAD217
Schutzart (IP, frontseitig)
IP20
AAB657
geeignet für Frontbefestigung (4-Loch)
Nein
AAB658
geeignet für Frontbefestigung (zentral)
Nein
AAC056
Motorantrieb optional
Nein
AAP351
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
AAP349
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
4
AAP352
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
AAT080
Polzahl
4
AAU732
Herstellerproduktstamm
SENTRON
AAO742
Marke
SENTRON
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Lasttrennschalter 160A, Baugr. 2, 4-polig Frontantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme
AAO663
GTIN
4001869472485
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85365080
COO
Herstellerland
CN