Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
3VA11121AA460AA0 - Lasttrennschalter
Stückliste
3VA11121AA460AA0
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=125A ohne Überlastschutz
DESCLONG
Langbeschreibung
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=125A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 als Lastrennschaltervarianten nach IEC 60947-3. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten mit der Lasttrennschalter Variante des 3VA1 nach IEC 60947-3 in Kompaktleistungsschalter-Bauform die Möglichkeit, sicher einzelne Anlagenteile vom Netz zu trennen Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Diese Variante des Kompaktleistungsschalters 3VA zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kompakte Bauform. 2. Verfügbar als Lastrennschaltervarianten nach IEC 60947-3. 3. Verfügbar als 3- und 4-polige Ausführung. 4. Abhängig von der Baugröße: Bemessungsdauerstrom von 63 A....250 A. 5. Montage in Festeinbau und Stecktechnik möglich. 6. Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen. 7. Durchgängige Zubehörplattform über alle Kompaktleistungsschalter 3VA.
INTNO
Internationale Artikelnummer
804766422041
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
3VA1112-1AA46-0AA0
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3VA11121AA460AA0
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LTS_IEC_BG160_125A_4P
AAB391
Ausführung als Sicherheitsschalter
Ja
AAB711
Gerätebauart
Einbaugerät
AAB387
Ausführung als Hauptschalter
Ja
AAB389
Ausführung als Not-Aus-Einrichtung
Ja
AAC195
verriegelbar
Nein
AAC055
Motorantrieb integriert
Nein
AAB393
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
Ja
AAM128
Spannungsauslöser optional vorhanden
Ja
AAD217
Schutzart (IP, frontseitig)
IP40
AAB657
geeignet für Frontbefestigung (4-Loch)
Ja
AAB658
geeignet für Frontbefestigung (zentral)
Nein
AAC056
Motorantrieb optional
Ja
AAP351
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
AAP349
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
AAP352
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
AAT080
Polzahl
4
AAU732
Herstellerproduktstamm
SENTRON
AAO742
Marke
SENTRON
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=125A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss
AAO663
GTIN
4042948800652
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85362090
COO
Herstellerland
CZ